製品概要
概要
The STEVAL-ILL035V2 product evaluation board is an extension (daughterboard) of the STEVAL-ILL035V1 (motherboard) based on the LED7708 LED driver. It allows implementation of a daisy-chained configuration for applications requiring more than 16 channels.
The LED7708 is configured as slave on the STEVAL-ILL035V2, and as master on the STEVAL-ILL035V1.
The boost controller section is not used and the supply voltage for the LED strings is derived from the motherboard (STEVAL-ILL035V1, master) by extending the output voltage optimization through dedicated hand-shake signals. Additional daughterboards can be connected to a single motherboard to increase the number of channels. The brightness control of the LED strings and the fault management options are identical to the ones available for the STEVAL-ILL035V1 evaluation board. The evaluation board is intended as a solution for medium/large LCD panel backlight drivers, but is suitable for any application involving several LEDs arranged is strings (e.g. advertisement panels, signs, gaming, etc.).
-
特徴
- Wide DC input voltage: 10 V - 28 V
- 16-channels with up to 85 mA/channel current capability and independent PWM brightness control
- Up to 15 white LEDs per channel
- Embedded open-channel and LED short-circuit faults management
- Expansion connector to cascade other STEVAL-ILL035V2 evaluation boards
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL035V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ILL035V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL035V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL035V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。