製品概要
概要
The purpose of the STEVAL-ILL039V1 demonstration board is to provide an example for applications of an LED driver using the step-up controller STLDC08.
The STLDC08 is designed for handheld equipment supplied by AA or AAA batteries and provides a precise constant current starting from a variable input voltage source.
The LED current is set by an external sense resistor inserted between the feedback pin (FB) and GND.
A regulation loop holds the voltage drop at the sense resistor at a constant level (100 mV typ.).
-
特徴
- Input voltage: 0.8 V to 3.6 V
- Output : 2 LEDs at ILED= 200 mA
- Dimming mode with external PWM signal
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL039V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL039V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL039V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL039V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。