製品概要
概要
The STEVAL-ILL044V1 demonstration board showcases ST’s new LED driver chip, HVLED815PF. It solves the problem of low-cost drive circuitry for LED replacements for 40 W incandescent or equivalent compact-fluorescent lamps.
The HVLED815PF is a new integrated power controller using primary-side control to achieve LED current regulation within +/-5%. (It also has primary-side voltage regulation, used here for open load protection).
The device incorporates an 800 V avalanche-rated FET and fits in a standard SO-16 package. An internal startup circuit eliminates the need for external rapid-start circuitry.
The PFC-flyback power converter operates in transition mode for the highest efficiency and best use of components. With the addition of a few extra components the HVLED815PF is made to draw near-sinusoidal input current from the AC line. The circuit regulates LED current over a wide range of line voltage and LED string voltage, and is dimmable with standard Triac-based dimmers.
-
特徴
- +/- 5% primary-side current regulation, no optocoupler
- Fully isolated output
- Low component count
- Only 1 tight-tolerance component
- High efficiency, >86%
- High power factor >0.98
- Low THD, < 20% over 90 V to 132 V range
- Fits in 28 mm tubing
- 9 W output, for light equal to range from 40 W to 60 W incandescent
- Startup within 0.2 seconds
- Dimmable over 90 V to 132 V voltage range
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL044V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL044V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL044V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL044V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。