製品概要
概要
The STEVAL-ILL049V1 is an adapter board designed to provide an application example of compact LED driver using the new LED6001 chip. The board is equipped with a single-channel, constant-current LED driver operating with both boost and SEPIC topologies. The brightness of the LED string connected to its output can be controlled through a PWM signal (0%-100% dimming) or a control voltage (10:1 analog dimming). Open LED, feedback disconnection, LED over-current and output-to-ground short-circuit (SEPIC only) faults are detected and managed.
The board has been designed to provide a real-estate solution example for all the applications involving several LEDs arranged is a single string (e.g. off-grid street lighting, advertisement panels, signs, gaming, etc.).
-
特徴
- Wide DC input voltage: 6 V-24 V
- Single channel, 350mA constant-current output with PWM brightness control
- Up to 10 high-brightness white LEDs (40 V OVP threshold)
- Selectable boost or SEPIC converter topology
- Up to 92% efficiency (boost converter)
- Onboard photo-transistor for ambient light switch function
- LED temperature protection through analog dimming control
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL049V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL049V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL049V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL049V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。