製品概要
概要
The STEVAL-ILL051V1 evaluation board provides a platform for evaluating the LED2000, an 850 kHz fixed switching frequency monolithic step-down DC-DC converter designed to operate as precise constant current source with an adjustable current capability up to 3 A DC.
The embedded PWM dimming circuitry features LED brightness control. The regulated output current is set by connecting a sensing resistor to the feedback pin.
Application size is minimized thanks to the high switching frequency and ceramic output capacitor compatibility.
The device is fully protected against overheating, overcurrent and output short-circuit.
-
特徴
- 3.0 V to 18 V operating input voltage range
- 850 kHz fixed switching frequency
- 100 mV (typ) current sense voltage drop
- PWM dimming
- ±7% output current accuracy
- Synchronous rectification
- Internal current limiting
- Thermal shutdown
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL051V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL051V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL051V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL051V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。