製品概要
概要
The STEVAL-ILL053V2 evaluation board implements a 130 W LED power supply for street lighting.
The circuit is composed of two stages: a front-end PFC using the L6562AT, and an LLC resonant converter based on the L6599AT.
The strengths of this design are its very high efficiency; wide input mains range (85-305 VAC) operation and long-term reliability.
Because mean time between failures (MTBF) in power supplies is typically affected by the high failure rate of common electrolytic capacitors, the STEVAL-ILL053V2 evaluation board offers an innovative design approach using film capacitors from EPCOS in place of electrolytic capacitors.
Thanks to the high efficiency achieved, only a small heatsink for the PFC stage is needed, while the other power components implement surface mount technology (SMT), which significantly lowers costs.
The STEVAL-ILL053V2 evaluation board also provides protection against overload, short-circuit and open-loop in each stage, and overvoltage protection on the input, with auto-restart.
-
特徴
- Extended input mains range: 85 to 305 VAC - frequency 45 to 55 Hz
- Output voltage: 48 V at 2.7 A
- Long-life: electrolytic capacitors not used
- Mains harmonics in accordance with EN61000-3-2 Class C
- Efficiency at full load greater than 91% at 115 VAC
- EMI in accordance with EN55022 Class B; EN55015
- Safety: double insulation, in accordance with EN60950, SELV
- Dimensions: 75 x 135 mm, 30 mm maximum component height
- PCB: single side, 35 μm, FR-4, mixed PTH/SMT
- RoHS compliant
- WEEE compliant
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 13 Dec 2018 | 13 Dec 2018 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Dec 2018 | 13 Dec 2018 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Dec 2018 | 13 Dec 2018 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL053V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-ILL053V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL053V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL053V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。