製品概要
概要
The STEVAL-ILL059V1 evaluation board is a high brightness LED array driver application with diagnostics based on the automotive grade, low voltage, 16-bit constant current LED sink driver STAP16DPS05 from STMicroelectronics.
The LED driver is configured and controlled through an 8-bit automotive grade STM8A microcontroller via SPI interface.
An automotive grade A5974D DC-DC converter provides the voltages and power for the overall functioning of the board.
This board can be used to demonstrate the LED driver features or used to aid in application development.
Software applications can be written, downloaded and debugged using the on-board SWIM connector.
-
特徴
- Stand-alone mode:
- Demonstrates pre-configured patterns (with adjustable brightness/speed) such as rolling text, wave effect, dot sequence, etc.
- On-board buttons to switch between the demos
- Potentiometer as a slider to control speed or brightness of the pattern
- Open circuit, short circuit using open-circuit/short-circuit jumpers
- GUI mode:
- All the features present in stand-alone mode can be controlled using the GUI
- Global brightness control to change the brightness of all channels
- Frame programming mode and 4 predefined presets with variable transition time between frames
- Open/short error detection and representation on the GUI
- Error detection in “no loop” and in loop of 0.5 s and 1 s
- RoHS compliant
- Stand-alone mode:
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL059V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL059V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL059V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL059V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。