STEVAL-ILL063V1

量産中
Design Win

3 A LED driver based on the LED5000 in floating boost topology

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-ILL063V1 is a product evaluation board based on the LED5000, an 850 kHz fixed switching frequency monolithic step-down DC-DC converter designed to operate as a precise constant current source with an adjustable current capability up to 3 A DC.

The embedded PWM dimming circuitry features LED brightness control. The regulated output current level is set by connecting a sensing resistor to the feedback pin. The 200 mV typical RSENSE voltage drop enhances performance in terms of efficiency.

The size of the overall application is minimized thanks to the high switching frequency and its compatibility with ceramic output capacitors. The device is fully protected against overheating, overcurrent and output short-circuit.

  • 特徴

    • 5.5 V to 48 V operating input voltage range
    • 850 kHz fixed switching frequency
    • 200 mV typ. current sense voltage drop
    • Floating boost topology
    • PWM dimming
    • ±3% output current accuracy over temperature
    • 200 mOhm typical RDSON
    • Peak current mode architecture
    • Short-circuit protection
    • Compliant with ceramic output capacitors
    • Inhibit for zero current consumption
    • Thermal shutdown
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL063V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL063V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL063V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL063V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL063V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL063V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

LED5000

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。