製品概要
概要
The STEVAL-ILL079V1 product evaluation board is based on LED6000 monolithic current source for high power LED driving. Thanks to the wide device input voltage range, alternative topologies like inverting buck-boost can be effectively implemented. Eight white LED (30 V max.) can be powered by 0.5 A programmed current. Digital dimming is implemented by driving the dedicated DIM pin and the necessary level shifting is achieved with inexpensive external circuitry.
The LED6000 is a 61 V asynchronous switching regulator, with an embedded power MOSFET, designed to source up to 3 A DC current depending on the application conditions. The 250 mV typical RSENSE voltage drop, the embedded switch-over feature on the VBIAS pin and the light load management (pulse skipping) are intended to maximize power conversion efficiency across the entire load range.
The current limit threshold and the switching frequency are adjustable for application optimization. The device includes an internal 250 kHz oscillator that can be externally adjusted up to 1.5 MHz. The size of the overall application is minimized thanks to the high switching frequency and its compatibility with ceramic output capacitors. Two LED6000 regulators can be synchronized in a 180° out-of-phase configuration for reduced total input RMS current.
-
特徴
- 15 V to 30 V input voltage
- Negative buck-boost topology
- 8 white LEDs, 0.5 A programmed current
- 500 kHz switching frequency
- Digital dimming
- Compliant with ceramic output capacitors
- 180° out of phase synchronization available
- Auto recovery overcurrent and thermal protection
- RoHS compliant
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 22 Mar 2016 | 22 Mar 2016 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 22 Mar 2016 | 22 Mar 2016 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 22 Mar 2016 | 22 Mar 2016 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL079V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ILL079V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ILL079V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL079V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。