製品概要
概要
The STEVAL-ILL084V1 product evaluation board is based on the LED6000 monolithic current source for high power LED driving. The floating boost topology can benefit from the LED6000 wide input voltage range to drive many power LED in series. The LED6000 is a 61 V asynchronous switching regulator with embedded power MOSFET, designed to supply up to 3 A DC currents depending on the application conditions. The 250 mV typical RSENSE voltage drop, embedded switch-over feature on the VBIAS pin and light load management (pulse skipping) maximize power conversion efficiency across the entire load range. Digital dimming is implemented by driving the dedicated DIM pin.
The current limit threshold and the switching frequency are adjustable for application optimization. The device includes an internal 250 kHz oscillator that can be externally adjusted up to 1.5 MHz. The size of the overall application is minimized thanks to the high switching frequency and its compatibility with ceramic output capacitors. Two LED6000 regulators can be synchronized in a 180° out-of-phase configuration for reduced total input RMS current.
-
特徴
- 18 V to 36 V input voltage
- Step-up conversion (up to 15 LEDs)
- 0.5 A programmed LED current
- 500 kHz switching frequency
- Digital dimming
- Compliant with ceramic output capacitors
- 180° out-of-phase synchronization available
- Auto recovery overcurrent and thermal protection
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 24 Feb 2016 | 24 Feb 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL084V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL084V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL084V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL084V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。