製品概要
概要
The STEVAL-ILM001V1 is a plug-in module for the STM8S-DISCOVERY kit and SW DALI library, to create a fully working DALI slave application. The STM8S-DISCOVERY + STEVAL-ILM001V1 work as a DALI slave device and can be connected to and controlled by any DALI network.
The LD1 on the STM8S-DISCOVERY kit is used as a light source. Its brightness, fade-in/out times, etc., as defined by the DALI standard, can be controlled through DALI to simulate a normal lamp behavior.
The DALI (Digital Addressable Lighting Interface) standard is a communication protocol widely used in intelligent lighting applications. Its use is not limited to fluorescent tube lamp dimmable ballasts, for which it was initially designed, but also for future LED applications.
The user is expected to be familiar with the DALI standard and its details.
-
特徴
- Level translation from DALI voltage levels (-6.5 to 22.5 V) to microcontroller levels (3.3 V / 5 V logic)
- Proper rise/fall times for the communication
- Current consumption limit (2 mA max.)
- Overvoltage protection for misconnection of rated mains voltage to DALI DA connectors
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILM001V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILM001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILM001V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILM001V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。