製品概要
概要
The STEVAL-IME015V1 evaluation board is based on the state-of-the-art STHV64SW high voltage switch matrix for ultrasound imaging applications.
The system can switch 64 independent high voltage channels, and the switch input and output connections are available through standard 2.54 mm headers as well as digital I/Os.
Each channel can be used as a switch for external transmitters/receivers or to directly drive transducers for low frequency applications.
An optional standard ultrasound probe connector can be soldered to the board, to help you evaluate the performace of the STHV64SW in real applications.
-
特徴
- Suitable for ultrasound imaging applications
- 64 high voltage channels
- Switch input and output header connectors
- High voltage and low voltage connectors to power the STHV64SW
- Digital input and output header connector
- Optional standard probe connector footprint
- RoHS compliant
- WEEE compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Oct 2019 | 15 Oct 2019 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Oct 2019 | 15 Oct 2019 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Oct 2019 | 15 Oct 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IME015V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-IME015V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IME015V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IME015V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。