製品概要
概要
The STEVAL-IOM001V1 evaluation board is based on the L6360 IO-Link master transceiver with physical layer compliant with IO-Link v1.1 specification.
Together with the STSW-IOM001 example code, it provides an affordable and easy-to-use solution for the development of user applications, letting you easily evaluate the communication features and robustness of the L6360.
You can also perform evaluation of multiple ports industrial IO-Link master modules by connecting up to four STEVAL-IOM001V1 with few solder bridge modifications.
The STEVAL-IOM001V1 interfaces with the STM32 Nucleo microcontroller via UART and GPIO pins and is compatible with the Arduino UNO R3 (optional configuration) and ST morpho (default configuration) connectors.
-
特徴
- IO-Link master PHY based on L6360
- Interrupt diagnostics pin
- I²C and UART interface
- SPI (slave) interface
- 65 mA selectable (3.3 or 5.0 V) linear regulator
- CQ (push-pull) and L+ (high side) switches
- IQ additional IEC61131-2 type 1 digital input
- L+ and CQ overload and overheating protections with non-dissipative cut-off function
- QFN-26L (3.5x5x1 mm) package
- Operating voltage range from 18 to 32.5 V
- Additional high side switch for L+ heavy loads (IPS161H)
- LEDs for status and diagnostics
- Ground and VCC wire break protections
- EMC compliance with IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-5
- Equipped with ST morpho connectors
- CE certified
- RoHS and China RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 06 Jul 2018 | 06 Jul 2018 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 23 Apr 2021 | 23 Apr 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOM001V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IOM001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IOM001V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IOM001V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。