STEVAL-IPE012V3

量産中
Design Win

Single-phase energy meter with Rogowski coil sensor based on the STPM01 and STM8L152C6

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-IPE012V3 demonstration board implements a single-phase energy meter based on the STPM01 metering IC and STM8L152C6 microcontroller.

This demonstration board offers a fully functional single-phase solution with parameter display, tamper management, maximum demand (MD) calculation, EEPROM data logging, and low power management.

  • 特徴

    • Accuracy: class 1 with dynamic range 200:1
    • Nominal voltage: 240 V
    • Nominal current: 10 A (ITYP)
    • Maximum current: 80 A (IMAX)
    • Operating range: 0.6 Vb to 1.2 Vb
    • Meter constant: 3200 impulses/kWh
    • Power frequency range: 45 Hz to 65 Hz
    • Sensor: primary side Rogowski coil and secondary side Rogowski coil
    • Communication interface: IrDA®
    • RoHS compliant
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
コア製品
STEVAL-IPE012V3
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IPE012V3

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IPE012V3 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IPE012V3

コア製品:

STPM01; STM8L152C6

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。