製品概要
概要
The ST8034xx interface devices are placed between the smartcard and the microcontroller to provide all supply, protection, detection and control functions, with a minimum of external components. The STEVAL-IPT006V1 product evaluation board allows easy demonstration and testing of these features. The board can also be used as a functional block for a complete application, as it is designed both for standalone operation or to be controlled by the microcontroller. The board is fully configurable to maintain flexibility for various use scenarios. It includes standard interfaces on both sides (smartcard connector, MCU interface connector) and easily accessed, labeled testpoints on all signals.
The STEVAL-IPT006V1 product evaluation board addresses market segments including: POS, set-top boxes, pay TV, identification, banking and tachographs.
-
特徴
- Smartcard connector for testing with a smartcard
- Labeled testpoints provide accessibility to all the signals
- Board design allows standalone operation for basic tests
- Interface to an MCU block and simple board configurability allow full functioning in applications (i.e. set-top box)
- Onboard 10 MHz crystal clock oscillator can be used to provide card clock in standalone operation
- Card clock source selection switch allows selection between the onboard crystal oscillator as card clock source, or an external clock source provided by the microcontroller block through the MCU interface together with the data signals
- Provides easy, flexible card supply voltage selection either by onboard configuration switches or remotely by the microcontroller
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IPT006V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IPT006V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IPT006V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IPT006V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。