STEVAL-ISA079V1

NRND
Design Win

High efficiency monolithic synchronous step-down regulator based on the L6928D

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA079V1 demonstration board is based on the DC-DC monolithic regulator L6928D, specifically designed to provide extremely high efficiency.

The L6928D supply voltage can be as low as 2 V, allowing it to be used in single Li-Ion cell supplied applications.

Output voltage can be selected by an external divider down to 0.6 V.

Duty cycle can saturate to 100%, allowing low dropout operation.

The previous part number for this demonstration board was EVAL6928D.

  • 特徴

    • 2 V to 5.5 V battery input range
    • High efficiency: up to 95%
    • Extremely low quiescent current
    • 1 μA max. shutdown supply current
    • 800 mA max. output current
    • Adjustable output voltage from 0.6 V
    • Low dropout operation: up to 100% duty cycle
    • ± 1% output voltage accuracy
    • 1.4 MHz switching frequency externally synchronizable from 1 MHz to 2 MHz
    • Short-circuit protection
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA079V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA079V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA079V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA079V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA079V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA079V1

サプライヤ:

-

コア製品:

L6928D

Board production status:

Out of production

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。