STEVAL-ISA079V2

NRND
Design Win

High-efficiency monolithic synchronous step-down regulator based on the L6928

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA079V2 demonstration board is based on the L6928 DC-DC monolithic regulator, specifically designed to provide extremely high efficiency.

The L6928 supply voltage can be as low as 2.0 V, allowing its use in single Li-Ion cell supplied applications.

The output voltage can be selected by an external divider down to 0.6 V. The duty cycle can saturate to 100%, allowing low dropout operation.

  • 特徴

    • 2.0 V to 5.5 V battery input range
    • High efficiency: up to 95%
    • Extremely low quiescent current
    • 1 μA max shutdown supply current
    • 800 mA max output current
    • Adjustable output voltage from 0.6 V
    • Low dropout operation: up to 100% duty cycle
    • ± 1% output voltage accuracy
    • 1.4 MHz switching frequency
    • Externally synchronizable from 1 MHz to 2 MHz
    • Short-circuit protection
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA079V2
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA079V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA079V2
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA079V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA079V2 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA079V2

サプライヤ:

-

コア製品:

L6928Q1

Board production status:

-

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。