製品概要
概要
The STEVAL-ISA082V1, based on the ST1S40IPHR, is an internally compensated 800 kHz fixed-frequency PWM synchronous stepdown converter evaluation board.
The ST1S40 operates from 4.0 V to 18.0 V input, while it regulates an output voltage as low as 0.8 V and up to VIN (100% duty cycle).
The ST1S40 integrates a 95 mΩ high-side switch and a 69 mΩ synchronous rectifier allowing very high efficiency with very low output voltage.
The peak current mode control with internal compensation delivers a very compact solution with a minimum component count.
The ST1S40 is protected through cycle-by-cycle current limiting in case of overload and is also protected by a current foldback function with frequency reduction in case of short-circuit.
The device is available with an enable on/off function.
-
特徴
- Input voltage Vin = 4 V to 18 V
- Output voltage Vout = 3.3 V
- Maximum output current: 3 A
- Switching frequency: 800 kHz
- Short-circuit protected
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA082V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA082V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA082V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA082V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。