製品概要
概要
The STEVAL-ISA092V1 is a step-down switching power supply based on the L7980 in a QFN package.
The L7980 is a step-down switching regulator with embedded Power MOSFET, so it is able to deliver up to 2 A current to the load depending on the application conditions.
The input voltage can range from 4.5 V to 28 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN.
Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.
-
特徴
- 2 A DC output current
- 4.5 V to 28 V input voltage
- Output voltage: 3.3 V (adjustable from 0.6 V)
- 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
- Internal soft-start and enable
- Low dropout operation: 100% duty cycle
- Voltage feed-forward
- Zero load current operation
- Overcurrent and thermal protection
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA092V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA092V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA092V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA092V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。