STEVAL-ISA097V1

量産中
Design Win

2 A step-down switching demonstration board based on the L7985 in DFN10 package

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA097V1 demonstration board is a step-down switching power supply based on the L7985 in DFN10 package.

The L7985 is a step-down regulator with a 2.5 A (minimum) current limited embedded power MOSFET, so it is able to deliver up to 2 A current to the load depending on the application conditions.

The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN.

Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.

  • 特徴

    • 2 A DC output current
    • From 4.5 V to 38 V range input voltage
    • Output voltage adjustable from 0.6 V
    • 250 kHz switching frequency programmable up to 1 MHz
    • Internal soft-start and enable
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • Voltage feed-forward
    • Zero load current operation
    • Overcurrent and thermal protection
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA097V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA097V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA097V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA097V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA097V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA097V1

サプライヤ:

-

コア製品:

L7985

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。