製品概要
概要
The STEVAL-ISA106V1 demonstration board provides a platform for evaluation of the L5973AD, a step-down monolithic power switching regulator capable of delivering up to 1.5 A of current at output voltages from 1.2 V to 35 V.
The input supply voltage of the STEVAL-ISA106V1 can range from 4 V to 36 V based on the rated voltage of the input capacitor, while the output voltage is adjustable from 1.235 V to VCC.
-
特徴
- Max. output current Iout = 1.5 A
- Output voltages from 1.235 V to 35 V
- Operating input voltage ranges from 4 V to 36 V
- Internal switching frequency: 500 kHz
- Synchronization pin
- Short-circuit protection
- Inhibit pin
- Thermal shutdown
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA106V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA106V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA106V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA106V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。