製品概要
概要
The STEVAL-ISA121V1 demonstration board implements a 15 W single-output wide range mains power supply to be used as an auxiliary adapter in applications such as LCD, plasma or LED TVs, desktop computers, etc., when the main power supply is OFF or in standby mode and the auxiliary power supply must provide energy only to some specific parts of the equipment such as USB ports, remote receiver, etc.
The board uses the new VIPER37LE, an offline high voltage converter from the VIPerPlus family, specifically designed for fixed frequency flyback converters, which combines a high-performance low voltage PWM controller chip and a max. 4.5 Ω RDS(on), 800 V BV(DSS), avalanche-rugged power MOSFET in the same package.
The application is optimized for less than 30 mW standby consumption and meets EPA 2.0 limits, thereby helping to meet the most stringent energy-saving requirements.
The board implements several protection features that considerably increase end-product safety and reliability: overload protection, overvoltage protection, brownout protection, hysteretic thermal protection, shorted secondary rectifier detection, and transformer saturation protection, all of which are in auto-restart mode.
-
特徴
- Universal input mains range:
- input voltage 90 - 264 VAC
- frequency 45 - 65 Hz
- Single-output voltage: 5 V @ 3 A continuous operation
- Standby mains consumption:< 30 mW @ 230 VAC
- Average efficiency: > 75%
- Complies with EuP Lot 6 requirements
- Fully protected against faults overload, overvoltage, transformer saturation and overheating
- Compliant with EMC norm EN55022-Class-B
- RoHS compilant
- Universal input mains range:
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA121V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ISA121V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA121V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA121V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。