STEVAL-ISA134V1

量産中
Design Win

12 V - 4 W, 115 kHz isolated flyback based on the VIPer06

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA134V1 demonstration board is a a 12 V - 4 W power supply in isolated flyback topology using the VIPer06, a new off-line high voltage converter by STMicroelectronics.

The VIPer06 features an 800 V avalanche rugged power section, PWM operation at 115 kHz with frequency jittering for lower EMI, cycle-by-cycle current limit with adjustable set point, on-board soft-start and safe auto-restart after a fault condition.

Protection features available include thermal shutdown with hysteresis, delayed overload protection, and open loop failure protection (the latter available only if auxiliary winding is used).

This flyback converter design is suitable for various applications, such as external adapter or as an auxiliary power supply in consumer equipment.

  • 特徴

    • AC main input voltage VIN: 85 VAC- 265 VAC
    • Main frequency fL: 50 Hz; 60 Hz
    • Output voltage VOUT: 12 V
    • Max output current IOUT: 333 mA
    • Precision of output regulation ΔVOUT_LF: ± 5%
    • High frequency output voltage ripple: ΔVOUT_HF50 mV
    • Min active mode efficiency ηAV = 71%
    • Max ambient operating temperature: TAMB = 60 °C

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA134V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA134V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA134V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA134V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA134V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA134V1

サプライヤ:

-

コア製品:

VIPER06HN

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。