製品概要
概要
The STEVAL-ISA136V1 evaluation board implements a 5 V / 0.6 A isolated flyback 3 W wide-range mains developed for general-purpose applications.
The core of the application is the VIPER06HN, a new off-line high voltage converter from the VIPer plus family.
The IC combines a high-performance low-voltage PWM controller chip and an 800 V, avalanche-rugged power MOSFET in the same package.
The main characteristics of the board are its small size, high efficiency and low standby consumption. Extremely low consumption under no-load conditions is ensured thanks to burst mode operation, which reduces the average switching frequency and minimizes all frequency-related losses.
The VIPER06HN operates at fixed frequency (115 kHz). Frequency jittering is implemented, helping it to meet electromagnetic disturbance standards. The device is equipped with protection features, such as delayed overload, open-loop failure and hysteretic thermal protection, which improve the reliability and safety of a design.
-
特徴
- Universal input mains range: 85 - 265 VACfrequency: 50 - 60 Hz
- Output voltage: 5 V / 0.6 A
- Very compact size
- Stand-by mains consumption: < 30 mW at 230 VAC
- Min active mode efficiency ηAV=66.89%
- EMI: according to EN55022-Class-B
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
5.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA136V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA136V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA136V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA136V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。