STEVAL-ISA141V2

NRND
Design Win

2 A, high efficiency single inductor buck-boost DC-DC converter and high brightness white LED driver based on the STBB3JCC

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA141V2 is a product evaluation board based on the STBB3JCC fixed frequency, high efficiency, buck-boost DC-DC converter. The STBB3JCC is capable of driving a HB WLED from a 1.8 V to 5.5 V input voltage supplied by a one cell Li-Ion battery. Thanks to its high switching frequency (2 MHz) it is possible to reduce the size and cost of the external power components. Low FB voltage (100 mV) reduces power dissipation across the external sensing resistor and maximizes the LED current.

  • 特徴

    • 100 mV voltage feedback
    • Input voltage range from 1.8 V to 5.5 V
    • 2 A output current at 3.3 V in buck mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
    • 800 mA output current at 3.3 V in boost mode (VIN 2.0 V)
    • Typical efficiency greater than 94%
    • ± 2% DC feedback voltage tolerance
    • Automatic transition between step-down and boost mode
    • Adjustable output voltage from 1.2 V to 5.5 V
    • Power save mode (PS) at light load
    • 2.0 MHz fixed switching frequency
    • Adjustable switching frequency up to 2.4 MHz (by external synchronous square signal)
    • Device quiescent current less than 50 A
    • Load disconnect during shutdown
    • Shutdown function and soft-start
    • Shutdown current < 1 A
    • Available in Flip Chip 20, pitch = 0.4 mm
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA141V2
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA141V2

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA141V2
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA141V2

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA141V2 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA141V2

サプライヤ:

-

コア製品:

STBB3JCC

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。