製品概要
概要
The STEVAL-ISA175V1 evaluation board implements a three output isolated flyback specifically designed to supply the STCOMET smart meter and powerline communication system.
The board is developed using the VIPER26HD offline high-voltage converter by STMicroelectronics. The device features an 800 V avalanche-rugged power section, PWM operation at 115 kHz with frequency jittering for lower EMI, current limiting with adjustable set point, on-board soft-start, safe auto-restart after a fault condition and low standby power.
The power supply provides 15 V @ 550 mArms (700 mA peak) to the power line modem (PLM) and the analog circuitry, a post-regulated 5 V @ 100 mA and a 3.3 V @ 200 mA supply through a dedicated DC-DC converter connected on the 15 V rail for digital circuitry and other low voltage parts.
The power supply is designed to operate across an extended 90 to 440 VAC mains input voltage range to also be used with a phase-to-phase connection in a three-phase network.
The board can be used in a stand-alone configuration or with the dedicated STCOMET development kit and the PCB layout is specifically designed to fit inside a real meter.
-
特徴
- Triple output voltage: 15 V @ 0.55 Arms (0.7 A peak), 3.3 V @ 200 mA and 5 V @ 100 mA
- Extended AC mains input voltage range: 90 VAC to 440 VAC
- Meets STCOMET smart meter and power line communication system specs
- EMC with EN55022, EN61000, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 02 May 2016 | 02 May 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 May 2016 | 02 May 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 02 May 2016 | 02 May 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA175V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISA175V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA175V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA175V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。