製品概要
概要
The STEVAL-ISA207V1 evaluation board is a step-down switching power supply based on the A7987 regulator in an HTSSOP16 package. It is designed for automotive system battery-powered applications. The output voltage can be set starting from 0.8 V. Almost low drop-out operation, due to the advanced integrated switch management, can be achieved.
The A7987 is a 61 V, 3 A step-down asynchronous switching regulator with embedded high-side power MOSFET is capable of delivering up to 3 A of current, depending on the application conditions.
The embedded switchover feature on the VBIAS pin and the light load management (pulse skipping) are included to maximize power conversion efficiency across the entire load range, and the soft-start current limit threshold and switching frequency can be adjusted according to specific application requirements.
The device includes an internal 250 kHz oscillator that can be set up to 1.5 MHz by changing an on-board resistor. Two A7987 regulators can be synchronized in a 180° out-of-phase configuration for reduced total input RMS current.
-
特徴
- 4.5 V to 60 V input voltage
- Step-down (buck) conversion
- 3.3 V output voltage
- Up to 3 A DC output current
- 500 kHz switching frequency
- 3.5 ms programmed soft-start
- Compliant with ceramic output capacitors
- 180° out-of-phase synchronization available
- Auto recovery overcurrent and thermal protection
- RoHS and China RoHS compliant
- WEEE compliant (2012/19/UE RAEE II)
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 12 Apr 2019 | 12 Apr 2019 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 12 Apr 2019 | 12 Apr 2019 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 12 Apr 2019 | 12 Apr 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA207V1 | 量産中 | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-ISA207V1
Package:
Ecopack2Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISA207V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ISA207V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。