製品概要
概要
The STEVAL-ISB041V1 product evaluation board is based on STBC02 battery power management, integrating a linear charger for single-cell Li-Ion batteries with battery protection functions, an LDO regulator, two SPDT load switches and intelligent reset logic.
The device uses a CC / CV algorithm to charge the battery; the fast-charge and pre-charge current can be programmed using an external resistor.
The input supply voltage is used to charge the battery and provide power to the LDO regulator. When an appropriate input voltage is not present and the battery is not empty, the device automatically switches to battery power.
When shutdown mode is activated, the battery power consumption is reduced to less than 100 nA: two embedded 3 Ω SPDT load switches intelligently manage the overall system power consumption. An advanced reset circuit with trigger signal is integrated.
The STEVAL-ISB041V1 can work in standalone mode and a single wire interface can be used to control the STBC02 for full operation. The STEVAL-ISB041V1 evaluation board provides full access to the STBC02 functions through header connectors and can be supplied via a micro-AB USB connector.
-
特徴
- Charges single-cell Li-Ion/Li-Po batteries with CC-CV algorithm and charge termination
- Fast charge current programmable from 1 mA to 450 mA
- Pre-charge current programmable from 1 mA to 450 mA
- Adjustable floating voltage up to 4.45 V
- Integrated always-on low quiescent LDO regulator
- Battery over-charge and over-discharge protections
- Overcurrent protection
- Shipping mode exit input
- Integrated dual 3 Ω SPDT load switches
- Integrated smart reset / watchdog logic
- Single wire control interface
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2017 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2017 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 28 Feb 2017 | 28 Feb 2017 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISB041V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ISB041V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ISB041V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISB041V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。