STEVAL-ISQ007V1

量産中
Design Win

High-side current-sense amplifier demonstration board based on the TSC101

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

This demonstration board is specifically designed for the TSC101 integrated circuit.

The TSC101 measures a very small voltage drop on a high-side shunt resistor, and, using an internally fixed gain, amplifies the difference into a ground-referenced output voltage; the amplification gain is internally fixed.

Input common-mode and power supply voltages are independent.

The common-mode voltage can range from 2.8 V to 30 V in operating conditions, and up to 60 V in absolute maximum ratings.

The supply voltage can range from 4 V to 24 V.

Current consumption of less than 300 μA over the temperature range and low input bias current (less than 8 μA in standard conditions, a few 100 nA if VCC isn't supplied) are particularly interesting to save power in the application.

  • 特徴

    • Buffered output
    • Internally fixed gain:20 V/V (TSC101A)50 V/V (TSC101B)100 V/V (TSC101C)
    • Independent supply and input common-mode voltages
    • Wide common-mode surviving range: -0.3 V to 60 V (load-dump)
    • Wide common-mode operating range: 2.8 V to 30 V
    • Low current consumption: ICC max is 300 μA
    • Wide supply voltage range: 4 V to 24 V

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISQ007V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISQ007V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ISQ007V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISQ007V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISQ007V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISQ007V1

サプライヤ:

-

コア製品:

TSC101BILT

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。