製品概要
概要
The STEVAL-L6986IV1 evaluation board is based on L6986I 38 V, 5 W synchronous step-down switching regulator designed for isolated buck topology.
The primary output voltage can be accurately adjusted, whereas the isolated secondary output is generated by using a transformer. No optocoupler is required.
The primary sink capability (typ. 1.9 A) allows proper energy transfer to the secondary side as well as a tracked soft-start of the secondary output. The control loop is based on a peak current mode architecture and the device operates in forced PWM.
The 300 ns blanking time filters oscillations generated by the transformer leakage inductance, making the solution more robust. Pulse by pulse current sensing on both power elements implements an effective constant current protection on the primary side. Thanks to the primary reverse current limit, the secondary output is protected against short-circuit.
The secondary voltage is stabilized over current by using a power transistor and a shunt voltage reference (TL431AIL3T).
The STEVAL-L6986IV1 evaluation board generates two isolated voltages (positive around 18 V and negative between 4 and 5 V), particularly suitable for supplying the IGBT/SiC MOSFET gate driver for multiple applications. A simple by-pass enables the supply of a single isolated voltage.
-
特徴
- Designed for iso-buck topology
- 4 to 38 V operating input voltage
- Primary output voltage regulation/no optocoupler required
- 1.9 A typical sink peak primary current capability
- Peak current mode architecture in forced PWM operation
- 300 ns blanking time
- 8 µA IQ-SHTDWN
- Adjustable fSW and synchronization
- Embedded primary output voltage supervisor
- Adjustable soft-start time
- Internal primary current limiting
- Overvoltage protection
- RDS(on) HS = 180 mΩ, RDS(on) LS = 150 mΩ
- Thermal shutdown
注目ビデオ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 Jul 2021 | 20 Jul 2021 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Jul 2021 | 20 Jul 2021 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Jul 2021 | 20 Jul 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-L6986IV1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-L6986IV1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-L6986IV1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-L6986IV1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。