製品概要
概要
The STEVAL-LLL001V1 board is designed to demonstrate the features of the STLED524 intelligent matrix LED display driver with a 5 x 24 matrix of SMD white LEDs incorporated on the board.
Two boards can also be joined using the on-board connectors to drive a 10 x 24 LED matrix.
The board is driven by the USB control board for interface with the graphical user interface (GUI), but there is also an SPI interface connector on the STEVAL-LLL001V1 which can be used for customized control.
-
特徴
- Operating input voltage from 2.7 V to 5.5 V
- Drives 5 x 24 LED matrix
- Luminance separately adjustable for each LED by internal registers in 255 steps
- Internal registers capable of storing two patterns
- 4-way scroll function with a possibility to lock column data
- 255-step PWM dimming
- SPI interface
- Integrated step-up converter with adjustable output voltage
- Integrated LDO with 3.1 V output at 80 mA
- CSP 56 bumps 0.4 mm pitch 3.4 x 3.0 mm
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 11 Nov 2016 | 11 Nov 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 11 Nov 2016 | 11 Nov 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 11 Nov 2016 | 11 Nov 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL001V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-LLL001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL001V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-LLL001V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。