製品概要
概要
評価キットSTEVAL-LLL002V1には、メイン・ボードのSTEVAL-LLL002M1とUSB-UARTブリッジのSTEVAL-LLL002D1が含まれています。
この評価キットは、車載用LEDドライバALED1262ZTの性能のテストおよび評価用に設計されています。
メイン・ボードのSTEVAL-LLL002M1は、LEDアレイ・ドライバのシステム評価ボードで、車載用アプリケーション向けのローカル調光と診断機能を備えています。I²Cインタフェースを介してSTM8AF6266マイクロコントローラ(マイコン)により制御される、12チャネルLEDドライバALED1262ZTをベースにしています。
4つのALED1262ZTにより、48の赤色LEDマトリクスを駆動することができます。
ボードに搭載されたDC-DCコンバータ A7986Aは、逆極性保護を使用して標準アダプタの入力電圧に対応し、ボード動作の電圧と電力を供給します。
STEVAL-LLL002V1評価キットのジャンパは、LEDオープン回路のエラー・シミュレーションを行います。また、4ピンのSWIMコネクタは、STM8AF6266マイコン・ファームウェアのデバッグや開発に使用されます。
この評価キットは、バス駆動モード(BDM)、スタンドアロン・モード(SAM)、およびGUI(グラフィカル・ユーザ・インタフェース)モードで動作可能です。
バス駆動モードでは、ボードに搭載されたプッシュ・ボタンやポテンショメータによりボードを制御します。ALED1262ZTへのコマンドは、STM8AマイコンからI²Cバス経由で送信されます。
スタンドアロン・モードでは、マイコンによる制御ではないため、OTP ½ SPDTスイッチ(SW2)を使用して2種類の出力構成を選択可能です。
GUIモードでは、ボードがUSB-UARTブリッジを介してPCに接続されます。GUIを通してドライバのさまざまな機能をモニタ / 制御することができます。
-
特徴
- プログラム可能なさまざまなプリセット・パターンを備えた赤色LEDマトリクス(12 x 4)
- 非直線性ステップを使用した7bit PWMローカル調光制御により、人間の視覚に対応する輝度調整が可能
- 速度制御
- プッシュ・ボタンによるモード切替え
- 安全性を備えたスタンドアロン・モード、およびカスタム用のOTP事前プログラミング・モード
- 拡張ハミング符号化が可能な高速I²Cインタフェース
- オープン・エラー・シミュレーションおよびリアルタイム検出
- 逆極性保護を備えた12V~24VのDC電源
- GUIによる高度なドライバ設定
- USB-UARTブリッジ(STEVAL-LLL002D1)によるPC接続
- RoHSおよびWEEE準拠
- プログラム可能なさまざまなプリセット・パターンを備えた赤色LEDマトリクス(12 x 4)
おすすめ製品
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 18 Jun 2019 | 18 Jun 2019 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 Jun 2019 | 18 Jun 2019 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 Jun 2019 | 18 Jun 2019 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-LLL002V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | - | - | |
STEVAL-LLL002V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-LLL002V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-LLL002V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。