製品概要
概要
The STEVAL–LLL003V1 evaluation board is a constant current LED driver, based on non–isolated buck topology using VIPer0P.
The board delivers 130 mA ± 2.5% at an output load of 15 – 21 white LEDs.
The buck topology ensures a minimum number of components as well as higher efficiency when operating at high output voltage (60 V and above).
The application core is the new VIPer0P offline high voltage converter which smartly integrates an 800 V avalanche rugged power MOSFET with current-mode control.
Thanks to the embedded E/A (EAGND) floating GND, the direct current regulation can be applied to the buck converter, improving the LED current accuracy.
-
特徴
- Non-isolated buck topology
- Two input voltage ranges:
- US range: 85-135 VAC (jumper J2 - closed, voltage doubler)
- EU range: 175-285 VAC (jumper J2 - open, bridge rectifier)
- 130 mA ±2.5% output constant current (15-21 white LEDs connected)
- 60 kHz fixed frequency operation
- ≅89% efficiency at maximum load
- Protections:
- open/no-load circuit protection
- short/overload circuit protection
- thermal shutdown
- Soft start for improved system reliability
- Meets IEC55022 Class B conducted EMI even with reduced EMI filter, thanks to the frequency jittering feature
- Meets IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-4 (Burst) and IEC61000-4-5 (Surge)
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 20 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL003V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-LLL003V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LLL003V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-LLL003V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。