製品概要
概要
This evaluation board implements a DC-DC converter based on the LNBH26S device. It is used to power LNBs inside dish antennas to receive satellite TV signals.
The LNBH26S is an integrated solution for supplying / interfacing satellite LNB modules in accordance with international standards. This simple solution offers a complete solution for dual tuner satellite receivers and provides good performance at low cost using a low external component count.
The LNBH26S evaluation board includes an I²C bus interface and the internal 22 kHz tone generator which is factory trimmed and can be controlled by the DSQIN pin (TTL compatible), which allows immediate DiSEqC™ data encoding. Thanks to a fully integrated step-up DC-DC converter, it functions with a single input voltage supply source ranging from 8 V to 16 V.
-
特徴
- Complete interface between LNB and I²C bus
- Built-in DC-DC converter for single 12 V supply operation and high efficiency (typ. 93% @ 0.5 A)
- Selectable output current limit by external resistor
- Compliant with output voltage specifications for principal satellite receivers (15 programmable levels)
- Accurate built-in 22 kHz tone generator suits widely accepted standards
- 22 kHz tone waveform integrity guaranteed even at no load condition
- Low drop post regulator and high efficiency step-up PWM with integrated power N-MOS allowing low power losses
- LPM function (low power mode) to reduce dissipation
- Overload and overtemperature internal protection with I²C diagnostic bits
- LNB short-circuit dynamic protection
- ±4 kV ESD tolerant on output power pins
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Nov 2016 | 25 Nov 2016 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Nov 2016 | 25 Nov 2016 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 25 Nov 2016 | 25 Nov 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LNBH06 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-LNBH06
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-LNBH06 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-LNBH06 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。