製品概要
概要
The STEVAL-MKI126V2 system evaluation board can connect up to six microphones using the sockets provided or through a dedicated six-microphone array.
The digital interface of the device allows interfacing the MIC output to the most widely used audio receivers and digital amplifiers or simple evaluation of the MIC using generic audio measurement equipment. The filtered PWM signals allow the connection of a headset to listen to the audio received through the microphones.
The fully digital path ensures a high level of processing with sound preconditioning, filtering and voice enhancement.
The main purpose of the STEVAL-MKI126V2 is to convert the PDM signals provided by the microphones into the more common I2S and PWM signals. The I2S signal is routed both on general and interface connectors, while the suitably-filtered PWM signals provide an analog interface.
Mounted on the STEVAL-MKI126V2 are two MP34DB01 microphones and an STA321MPL processor.
-
特徴
- 2 MP34DB01 MEMS microphones
- Capable of driving up to 6 digital MEMS microphones
- 3 independent I2S outputs
- Up to 10 independent 32-bit user programmable biquads per channel
- Fully configurable with:
- STEVAL-MKI29V1/V2/V3
- STEVAL-MKI131V1/V2/V3
- STEVAL-MKI116V1
- STEVAL-MKI117V1/V2
- STEVAL-CCA035V1
- Controllable via APWorkbench software suite
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI126V2 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-MKI126V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI126V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI126V2 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。