STEVAL-MKI166V1

量産中
Design Win

H3LIS100DL adapter board for a standard DIL 24 socket

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-MKI166V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the H3LIS100DL product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s own application.

The STEVAL-MKI166V1 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The adapter provides the complete H3LIS100DL pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line. This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V2 motherboard which includes a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI), or dedicated software routines for customized applications.

  • 特徴

    • Complete H3LIS100DL pinout for a standard DIL 24 socket
    • Fully compatible with the STEVAL-MKI109V2 motherboard
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
STEVAL-MKI166V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 - - -

STEVAL-MKI166V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-MKI166V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-MKI166V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKI166V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-MKI166V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

H3LIS100DL

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。