STEVAL-MKI182V1

NRND
Design Win

ISM330DLC adapter board for a standard DIL24 socket

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-MKI182V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the ISM330DLC product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user's own application.

The STEVAL-MKI182V1 can be plugged into a standard DIL24 socket. The adapter provides the complete ISM330DLC pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.

This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V2 and STEVAL-MKI109V3 motherboards which include a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI) or dedicated software routines for customized applications.

  • 特徴

    • Complete ISM330DLC pinout for a standard DIL24 socket
    • Fully compatible with STEVAL-MKI109V2 and STEVAL-MKI109V3 motherboards
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-MKI182V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-MKI182V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-MKI182V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-MKI182V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKI182V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-MKI182V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

ISM330DLC

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。