製品概要
概要
The STEVAL-MKI202V1K evaluation kit consists of a probe with the STDS75 temperature sensor connected via flat cable to the STEVAL-MKIGIBV1 adapter board, so it can interface with the STEVAL-MKI109V3.
The small package dimensions of the device allow it to be mounted on top of a very thin probe, so it can take temperature readings that are not influenced by heat from other electronic components or boards.
The STEVAL-MKIGIBV1 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The kit provides the complete STDS75 pin-out and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V3 with high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI), or dedicated software routines for customized applications.
This adapter can interface with STEVAL-MKI109V3 motherboards featuring the high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC running the free Unico GUI graphical user interface or dedicated software routines for customized applications.
-
特徴
- User friendly STDS75 board
- Complete STDS75 pinout for a standard DIL 24 socket
- Fully compatible with and STEVAL-MKI109V3 motherboards
- RoHS compliant
- WEEE compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI202V1K | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-MKI202V1K
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI202V1K | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI202V1K 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。