製品概要
概要
The STEVAL-MKI214V1 is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the LPS33K product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s own application.
The STEVAL-MKI214V1 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The adapter provides the complete LPS33K pin-out and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V3 motherboard with high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI), or dedicated software routines for customized applications.
The adapter board can be also plugged into following boards: X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A1 and X-NUCLEO-IKS01A3.
-
特徴
- Complete LPS33K pinout for a standard DIL 24 socket
- Fully compatible with STEVAL-MKI109V3 motherboards
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 15 Jul 2020 | 15 Jul 2020 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Jul 2020 | 15 Jul 2020 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 15 Jul 2020 | 15 Jul 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI214V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-MKI214V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI214V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI214V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。