STEVAL-MKI239A

量産中
Design Win

LSM6DSV adapter board for a standard DIL24 socket

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-MKI239A is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the LSM6DSV product family.

The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s own application.

The STEVAL-MKI239A can be plugged into a standard DIL 24 socket. The adapter provides the complete LSM6DSV pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.

This adapter is supported by a STEVAL-MKI109V3 motherboard. It includes a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC.

It is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico GUI), or dedicated software routines for customized applications.

The adapter board can be also plugged into X-NUCLEO-IKS01A2, X-NUCLEO-IKS01A3, and X-NUCLEO-IKS02A1.

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-MKI239A
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-MKI239A

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-MKI239A
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-MKI239A

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKI239A 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-MKI239A

サプライヤ:

ST

コア製品:

LSM6DSVTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。