製品概要
概要
The STEVAL-MKI241KA evaluation kit is based on an ad hoc PCB, mounting the LSM6DSV16B inertial module.
There are two different boards inside STEVAL-MKI241KA. One can be used as a standard application board and a small adapter can be put inside the earphone to verify the bone conduction feature.
Both boards can be connected with the STEVAL-MKI109V3 via STEVAL-MKIGI06A interface board.
The kit provides the complete LSM6DSV16B pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD and VDDIO power supply line.
This adapter is supported by the STEVAL-MKI109V3 mother board, which includes a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (Unico-GUI), or dedicated software routines for customized applications.
It is also possible to plug the board into an X-NUCLEO-IKS01A3 expansion board.
-
特徴
- User friendly LSM6DSV16B board
- Complete LSM6DSV16B pinout for a standard DIL 24 socket
- Fully compatible with the STEVAL-MKI109V3 motherboard
- RoHS compliant
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 25 Mar 2024 | 25 Mar 2024 | |
ZIP | 1.0 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 20 Apr 2023 | 20 Apr 2023 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 26 Sep 2023 | 26 Sep 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI241KA | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-MKI241KA
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-MKI241KA | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-MKI241KA 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。