製品概要
概要
The STEVAL-PCC017V1 evaluation board is used as a USB-to-serial communication interface for motor control applications. The STM32 microcontroller is used as the main digital controller to interface with the slave devices. The system utilizes the opto-isolator to isolate the STM32 and slave devices in order to control, configure and monitor them. The STEVAL-PCC017V1 evaluation board has a 16-pin interface which allows connecting a device that can communicate using SPI and UART. This allows the user to connect a serial communication-based device to a PC and also allows the control of some of the GPIOs available in the 16-pin interface, setting them in input/output modes.
Power to the board is provided from the USB Mini-B type connector. In addition, external target VDD_T and GND_T supply is used to power up the opto-isolator output section. The STEVAL-PCC017V1 evaluation board provides an option for the end user to just focus on application development as the complexity of the microcontroller is encompassed by the tool itself, thus increasing efficiency and time to market.
-
特徴
- STM32 used as the interface between the PC and motor control systems
- 8-pin interface for SPI/I2C/UART
- 6 GPIOs available
- Powered from USB
- Opto-isolation on SPI, USART and GPIOs
- Magnetic isolation for I2C
- RoHS compliant
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-PCC017V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-PCC017V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-PCC017V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-PCC017V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。