STEVAL-SMARTAG2

量産中

NFCタグ搭載センサ & MCUノード評価ボード

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

STEVAL-SMARTAG2は、NFC対応のセンサ・ノードです。慣性MEMSセンサや環境センサ、STM32マイクロコントローラに加え、NFCリーダライタ(タブレットやスマートフォンなど)との通信に使用するダイナミックNFCタグを搭載しています。

STEVAL-SMARTAG2には以下のICをオプションとして搭載できます:NFCエナジー・ハーべスティング対応の全波整流ダイオードにより電力供給されるバッテリ・チャージャ(ダイナミックNFCタグにすでに内蔵されているエナジー・ハーベスタ機能に加えて)、認証と最新の暗号セキュリティをサポートするセキュア・エレメント、そして正確なタイムキーピングとタイムスタンプを可能にする水晶発振器内蔵のリアルタイム・クロック(RTC)。

ボードは、クレジット・カードのサイズと同等の小型かつ薄型のフォーム・ファクタであるため、特に現場での設置やデータ収集に適しています。

  • 特徴

    • NFCSENSORTAG.BOX:最適なフォーム・ファクタを、テスト用のプラスチック・ケースで提供
    • 64Kbit EEPROMおよび高速転送モード(FTM)機能搭載のST25DV64KC-JF6D3ダイナミックNFC/RFIDタグIC
    • STM32L4P5-CGU6超低消費電力Arm® Cortex®-M4 32bitマイクロコントローラ+FPU、150DMIPS、最大1MBのFlashメモリ、320KB SRAM、LCD-TFT、外部SMPS
    • 32gの加速度センサおよび機械学習コア内蔵のLSM6DSO32X iNEMO 6軸慣性モジュール
    • 機械学習コアおよびQvar内蔵のLIS2DUXS12超低消費電力3軸スマート加速度センサ
    • H3LIS331DL MEMSモーション・センサ:低消費電力高g 3軸デジタル加速度センサ
    • LPS22DF低消費電力・高精度のMEMSナノ大気圧センサ:260hPa~1260hPa絶対圧デジタル大気圧センサ
    • STTS22H低電圧、超低消費電力、0.5℃高精度のI²C/SMBus 3.0温度センサ
    • ハイブリッド・フィルタ・マルチスペクトルおよびフリッカ抽出機能搭載のVD6283TX周辺光センサ
    • STLQ020 200mA超低静止電流LDO
    • STBC15超低消費電流リニア・バッテリ・チャージャ(オプションのコンポーネント、未実装)
    • STSAFE-A110認証、ペリフェラルおよびIoTデバイス向けの最新セキュリティIC(オプションのコンポーネント、未実装)
    • M41T62LC低消費電力シリアル・リアルタイム・クロック(RTC)、アラーム付き(オプションのコンポーネント、未実装)
    • CR2032またはLIR2032バッテリ駆動(別売)
    • STM32Cubeファンクション・パック(FP-SNS-SMARTAG2)
    • エンド・ツー・エンドの概念実証開発エコシステムとしてモバイル・アプリとクラウド・ダッシュボードを提供:
      • DSH-ASSETRACKING Webクラウド・ダッシュボード
      • Google PlayおよびApp Storeから入手可能なSTAssetTrackingモバイル・アプリ
    • 以下のアプリケーションに適しています。
      • IoT
      • サプライ・チェーン & コールド・チェーン・マネージメント
      • スマート・ビルディング、スマート・ホーム、スマート・シティ
      • リテール & アパレル
      • スマート包装
      • 医療 & 製薬
      • 電池不要のセンシング
      • スマート農業(土壌管理、家畜のトラッキング)
      • アセット・トラッキング
      • 衝撃検出

おすすめ製品

The current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Marketing description of the package type.Compliancy of the device with industry requirement domains (IRD)The RoHS status of a product:
ECOPACK 1: Initial grade to identify European RoHS compliant products.
ECOPACK 2: New grade to identify brominated chlorinated and antimony oxide flame retardant free products.
ECOPACK 3: Halogen free RoHS exemptions free products.
(*): ECOPACK 2 version available upon request.
(**): Some versions still existing in ECOPACK 1 or not compliant.
Compliancy with WEEE Directive (2012/19/EU)Longevity Commitment in yearsLongevity Starting DateThe current status of a product:
Active: Product is in volume production
Evaluation: Product is under characterization. Limited Engineering samples available
Preview: Product is in design stage
Target: Product is in design feasibility stage.No commitment taken to produce
Proposal: Marketing proposal for customer feedback.No commitment taken to design or produce
NRND: Not Recommended for New Design.Product is in volume production only to support customers ongoing production.
Budgetary PriceMain country of assembly or fabrication of the product.ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes. ECCNs are five character alpha-numeric designations used on the Commerce Control List to identify dual-use items for export control purposes.