製品概要
概要
The STEVAL-TDR004V1 demonstration board is an RF broadband power amplifier intended for linear or nonlinear operation over the 1.6 to 54 MHz band, using two SD2933 gold metallized Nchannel MOS field-effect transistors. The temperature compensating biasing circuit supports class B and class AB operation.
STEVAL-TDR004V1 is designed in cooperation with Specific RF Devices (Germany).
-
特徴
- IMD at 300 WPEP < -26 dBc
- Efficiency: 57 % - 76 %
- Excellent thermal stability
- Supply voltage: 48 V
- Frequency: 1.6 - 54 MHz
- Input power 10 W max.
- Load mismatch: 3:1 (all phases)
- Output power: 400 W (typ.)
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TDR004V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-TDR004V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TDR004V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-TDR004V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。