STEVAL-TDR005V1

NRND
Design Win

450 W / 1.8-54 MHz reference design based on 2xSD2943

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-TDR005V1 is a RF broadband power amplifier intended for linear or nonlinear operation over the band 1.8 to 54 MHz using 2x SD2943 gold metallized N-channel MOS fieldeffect transistors. The temperature compensating biasing circuit supports class B and class AB operation.

STEVAL-TDR005V1 is designed in cooperation with Specific RF Devices (Germany).

  • 特徴

    • IMD at 300 WPEP < -24 dBc
    • Efficiency: 55 % - 76 %
    • Excellent thermal stability
    • Supply voltage: 48 V
    • Frequency: 1.8 - 54 MHz
    • Input power 10 W max.
    • Load mismatch: 3:1 all phases
    • Output power: 450 W typ.

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-TDR005V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-TDR005V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-TDR005V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-TDR005V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-TDR005V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-TDR005V1

サプライヤ:

-

コア製品:

SD2943

Board production status:

-

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。