STEVAL-TDR034V1

量産中
Design Win

RF power module based on the PD85050S for mobile radio applications

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-TDR034V1 demonstration board is a 70 W hybrid RF power module for 12.5 V mobile radios that operate in the 380-470 MHz band.

This module is a 3-stage lineup power amplifier using the PD84002, the PD85006L-E and two PD85050S specially designed for broadband operation, which allows power control, high gain and high efficiency.

The board uses devices in plastic packages to ensure a high moisture sensitivity level.

For additional information, please refer to www.st.com/rf.

  • 特徴

    • N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs (IDD ≅ 0 @VDD = 12.5 V, VGG = 0 V)
    • Pout > 70 W, ηtot = 50% (typ) @VDD = 12.5 V, VGG = 5 V, Pin = 5 dBm
    • Broadband frequency range: 380-470 MHz
    • High moisture sensitivity level
    • Low power control current IGG = 3 mA (typ) @VGG = 5 V
    • ESD protection
    • Development kit available to aid in production or system integration.
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-TDR034V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-TDR034V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-TDR034V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-TDR034V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-TDR034V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-TDR034V1

サプライヤ:

-

コア製品:

PD84002; PD85006L-E; PD85050S

Board production status:

Out of production

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。