STEVAL-TLL001V1

NRND
Design Win

White LED Controller based on STLD40D

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

This evaluation board is based on the STLD40D that is a boost converter that operates from 3.0 V to 5.5 V and can provide an output voltage as 37 V and can drive up to 10 white LEDs in series. The converter is a PFM (pulse frequency modulation) inductor switches and can work in discontinuous (DCM) mode operation. A minimum OFF time of the embedded boost switch TSW is fixed internally and allows limiting the switching frequency. The output current capability is 20 mA with an output voltage of 37 V. The regulation is done by sensing the led current through the resistor RLED. The device can be turned ON/OFF through the logic enable signal pin EN. Applying a low frequency PWM signal the LEDs can be dimmed. The maximum peak inductor current can be programmed.

  • 特徴

    • Low shutdown current <1 μA
    • Enable pin with possibility of PWM dimming control
    • Inductor switches boost controller
    • High efficiency over wide range of input voltage from 3.0 V to 5.5 V
    • PFM mode control
    • Adjustable peak current limit
    • Over-voltage protection with automatic restart

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-TLL001V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-TLL001V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-TLL001V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-TLL001V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-TLL001V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-TLL001V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STPS1L40M

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。