製品概要
概要
This evaluation board is based on the STCF01, that is a white LED driver optimized for driving two to four LEDs from a Li-Ion battery input.
It provides up to 300 mA over an input voltage range of 2.6 V to 5.5 V and it features 16.5 V output voltage, 1.5 MHz internal power switch, internal soft start, open load voltage protection and optimized internal compensation.
Only an inductor, a Schottky diode, two capacitors and two resistors are required. Besides, a low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and by the use of low E.S.R. SMD ceramic capacitors The STCF01 is ideal for camera flash in cellular phones requiring, small circuit size and very high efficiency (up to 90%).
-
特徴
- For camera flash in cellular phones
- High efficiency over wide range of input voltage from 2.6 V to 5.5 V
- PWM mode control
- High switching frequency: 1.5 MHz
- Output voltage: 16.5 V
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TLL002V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-TLL002V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-TLL002V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-TLL002V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。