STEVAL-TLL012V1

量産中
Design Win

4-channel LED driver with charge pump based on the STP4CMP

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-TLL012V1 demonstration board demonstrates the performance of the STP4CMP, a charge pump based 4-channel LED driver designed for RGB illumination or LCD display backlighting.

This device works off a battery with an input voltage between 2.7 V - 5.5 V. The device generates regulated current sinks with high absolute and channel-to-channel accuracy to drive up to 4 LEDs.

It can support LEDs with forward voltage as high as 3.8 V.

The current sink for each channel can be set with 4 individual external resistors. Each channel is controlled independently.

The PWM control can be applied directly to the 4 EN (enable) inputs to provide brightness control.

  • 特徴

    • Operating voltage range: 2.7 V to 5.5 V
    • Full RGB function support
    • 4-channel LED driver with individual ON/OFF control directly from input pins
    • Individual programmable output current for the 4 channels through 4 external resistors with a max. capability of 30 mA
    • Absolute output current accuracy of max. ±7% and channel-to-channel mismatch of max. ± 4%
    • Selectable charge pump enable/disable
    • Thermal protection
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-TLL012V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-TLL012V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-TLL012V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-TLL012V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-TLL012V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-TLL012V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STP4CMP

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。