製品概要
概要
STEVAL-VNH5180A offers dedicated power stage and controls suitable for electric DC motor driving. This evaluation board comes pre-assembled with VNH5180A H-bridge belonging to the VNH Motor Driver series based on VIPower®proprietary technology. A typical application is the door lock.
This evaluation board consists of a motherboard (STM8 Universal Board) and a daughterboard.
The motherboard, based on STM8 microcontroller, provides the logic section for monitoring and driving the VNH5180A assembled in the daughterboard.
With the aim to make simpler the board usage and settings, ST provides a dedicated and user-friendly software with a Graphic User Interface (GUI). This enables the user to set VNH5180A parameters (PWM, Motor direction…) and at the same time it shows real time device diagnostic information like current output evolution, battery voltage monitoring, board temperature and much more.
-
特徴
- Handling up to 8 A of maximum motor current output
- Undervoltage shutdown
- Overvoltage clamp
- Device thermal protection
- Cross-conduction protection
- Current and power limitation
- Very low standby power consumption
- Programmable PWM operation (up to 20 kHz)
- Protection against loss of ground and loss of VCC
- Motor current monitoring (thanks to VNH5180A current sense output)
- Device output protected against short to ground and short to VCC
- Graphic User Interface (GUI)
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
STEVAL-VNH5180A | 量産中 | Not compliant | - | |
STEVAL-VNH5180A
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-VNH5180A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-VNH5180A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。